Produit ajouté au panier

Kit de Démarrage d’Objectif Zoom Haute Précision 7X

Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit.

Photo represents an example of a complete Zoom Lens. See table below for contents of each kit.

×
Stock #16-350 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.295,00
Qté 1+
€2.295,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Zoom Lens
Contenu du Coffret:
See Technical Information Tab

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
5.7 - 0.83
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
7.9 - 1.1
Ouverture Numérique NA:
0.024 - 0.078
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
4.3 - 0.62
Rapport de Zoom:
7.5:1
Grossissement Primaire PMAG:
0.84X - 5.8X
Distance de Travail (mm):
95
Profondeur de Champ (mm):
1 - 0.094

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Coffrets zoom de précision préconfigurés
  • Grossissement 7X et 12,5X
  • Les versions 12,5X permettent de monter une illumination en fibre optique en ligne grâce aux Adaptateurs SX
  • Versions manuelles et motorisées disponibles

Les Coffrets d’Objectif Zoom Haute Précision 7X et 12,5X consistent soit en un kit de démarrage de base pour une intégration facile dans des systèmes, soit un en kit avancé pour une plus grande flexibilité du système. Le Kit de Démarrage d’Objectif Zoom de Précision 7X comprend tous les composants nécessaires à la mise en place d'un système d'objectif modulaire, notamment une monture de caméra, un tube de caméra, un module optique de base, un module de fonction inférieur et un objectif inférieur. Le kit avancé pour objectif zoom de précision 12,5X augmente la plage de grossissement à 12,5X tout en ajoutant une un éclairage en ligne. Pour une plus grande polyvalence, chaque kit peut être complété par des composants supplémentaires en option pour répondre à votre application spécifique.

Informations Techniques

7X Precision zoom lens starter kit (#16-350)
QTY. Stock No. Description
1 #89-860 C-Mount Camera Adapter
1 #89-873 1.0X Mini-Camera Tube
1 #89-879 7X Zoom Module, Manual w/ Detents
1 #89-885 Basic Lower Module, No Focus
1 #89-901 2.0X Lower Lens
12.5X Precision zoom lens ADVANCED kit (#16-351)
QTY. Stock No. Description
1 #89-860 C-Mount Camera Adapter
1 #89-873 1.0X Mini-Camera Tube
1 #89-901 2.0X Lower Lens
1 #89-882 12.5X Zoom Module, Manual w/Detents
1 #53-047 C-Mount Light Guide Mounting Adapter
1 #89-890 Lower Module w/ In-Line Illumination & 5mm Manual Focus
1 #89-911 Camera Tube Mounting Clamp