Produit ajouté au panier

Diode Laser à Fibre Amorce 50 mW, 785 nm

×
Stock #23-785 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.295,00
Qté 1-9
€1.295,00
Qté 10+
€1.165,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Fibre (m):
1

Propriétés optiques

Ouverture Numérique NA:
0.12
Mode Spatial:
Fiber-Coupled
Diamètre Fibre (μm):
5
Longueur d'Onde (nm):
785.00 ±10
Couleur:
Red

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
50

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V):
5.0
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818
Connecteur:
FC/PC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+15 to +30

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Fibre monomode avec connecteur FC/PC
  • Puissance de sortie de 1 à 100 mW et options de longueur d'onde de 405 à 1550 nm
  • Pilote intégré pour une utilisation facile

Les Modules Diode Laser à Fibre Amorce comportent une fibre monomode intégrée de 1 m de long avec un connecteur FC/PC. Ces diodes laser sont également dotées d'un pilote intégré pour un fonctionnement plug & play, ne nécessitant qu'une alimentation externe de 5V (#83-855). Les Modules Diode Laser à Fibre Amorce sont disponibles avec des longueurs d'onde VIS et NIR allant de 405 à 1550 nm, avec des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW. Grâce à leur fonctionnement « plug & play », ces diodes laser sont idéales pour un large éventail d'applications de laboratoire et OEM.