Produit ajouté au panier

780 nm Isolateur Optique en Espace Libre Phase Mono

780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973

×
Stock #35-973 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.405,00
Qté 1+
€2.405,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Single Stage Optical Isolator
Style:
Faraday

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
4.7

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
780
Transmission Min. (%):
85
Transmission (%):
92 (typical)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 810
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 W, 4 kW/cm2 @ DWL
Isolation typique à la Long. d'Onde de Conception (dB):
43
Isolation min. à la Long. d'Onde de Conception (dB):
38
Seuil de dommages, CW:
40 W, 4 kW/cm2 @ DWL

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+15 to +40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Grande Isolation pour une Stabilité Suprême
  • Faible Déperdition entraînant une Puissance Maximale
  • Ouverture d'Entrée de 4,7 mm

Les Isolateurs Optiques en Espace Libre ont été spécifiquement conçus et fabriqués pour apporter non seulement une performance supérieure mais aussi une isolation, une transmission et des densités de puissance élevées. Chaque option réduit efficacement le retour lumineux des systèmes à diode laser dans la cavité externe et bloque la réflexion du couplage de fibre en espace libre. Les Isolateurs Optiques en Espace Libre augmentent la stabilisation de puissance dans les systèmes optiques tout en réduisant les dommages créés par le retour laser sur les composants optiques fragiles. Ces isolateurs apportent une protection de pointe pour les lasers les plus stables au monde et sont parfaits pour les applications laser exigeantes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer