Produit ajouté au panier

780nm, λ/2, Lame d'Onde de Précision d'Ordre Zéro

×
Stock #49-213 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€690,00
Qté 1-5
€690,00
Qté 6+
€549,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Polymer Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
10.16
Diamètre (mm):
25.40
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.508
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.127
Construction:
Birefringent Polymer Stack

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
780
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
Réflexion (%):
0.5
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
40-20
Front d'Onde Transmis, RMS:
≤λ/5 @ 632.8nm
Tolérance de Retard:
λ/350
Déviation de Faisceau (arcmin):
1.00
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2
Ordre de Retard:
0

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
6.35

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Excellent champ de vision angulaire
  • Polymère biréfringent

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) de Précision d'Ordre Zéro se composent de feuilles de polymère laminées biréfringentes soigneusement alignées entre des fenêtres de précision en N-BK7. Elles sont disponibles avec un retard standard de λ/4 et un retard en option de λ/2 pour les longueurs d'onde habituelles du visible et du proche infrarouge. Ces lames à retard en polymère offrent un excellent champ de vision angulaire du fait d'être de réels retardateurs d'ordre zéro. Ils procureront ainsi un retard inférieur à 1% à un angle d'incidence de ±10°. Chaque lame à retard est montée dans un anneau en métal où l'axe rapide est clairement indiqué.