Produit ajouté au panier

Plateau Linéaire Motorisé Haute Précision, Course de 75 mm, Contrôleur Intégré, Encodeur Linéaire

See More by Zaber™
×
Stock #70-561 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.070,00
Qté 1+
€7.070,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Encodeur:
Yes
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Moteur:
Moving Magnet Track Linear Motor
Encoder Type:
Linear Analog Encoder

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed-Roller Bearing
Taille de Plateau (mm):
155 x 90
Course (mm):
75
Précision (μm):
1.5
Hauteur (mm):
31
Capacité de Charge (kg):
10
Répétabilité (μm):
<0.2
Vitesse (mm/sec):
0.00061 - 800
Poids (kg):
1.26

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
3000

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Moving Magnet Track Linear Motor
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #70-960
Interface:
RS-232

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Options de déplacement de 25, 75 et 150 mm
  • Vitesse jusqu'à 800 mm/s
  • Répétabilité et précision élevées

Les Plateaux Linéaires Motorisés Haute Précision de Zaber™ sont des platines linéaires contrôlées par ordinateur qui utilisent un moteur linéaire à piste magnétique mobile et un encodeur situé au centre pour positionner avec précision et exactitude des composants ou des sous-systèmes optiques. Ces plateaux peuvent se connecter directement au port USB ou RS-232 d'un ordinateur et sont compatibles avec Zaber Launcher et Zaber's Motion Library pour une mise en place rapide et une automatisation et un contrôle intuitifs. L’encodeur analogique linéaire a une résolution de 1 nm, ce qui garantit une précision de positionnement de 1,5 µm, une répétabilité de 200 µm et des déplacements incrémentaux minimaux cohérents jusqu'à 20 nm. Les Plateaux Linéaires Motorisés Ultra-Haute Précision de Zaber™ sont entraînées par des moteurs linéaires sans fer et sans cogging qui permettent des vitesses allant jusqu'à 800 mm/s avec une vitesse minimale et une résolution de vitesse de 0,61 mm/s. Ces plateaux sont dotés de trous taraudés métriques pour le montage et d'un bouton indexé et d'un interrupteur à poussoir pour la commande manuelle en cas de besoin.

Remarque : Une alimentation universelle 48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 #15-295 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Données 2ft, Mâle 4 Broches vers Femelle M8 #15-296 €15,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Adaptateur Série avec Fiche Femelle M8 #15-297 €19,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Bornier d'Alimentation, 2 Broches, Pas de 5 mm #15-304 €5,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur USB vers RS-232 #68-344 Fin de Série €47,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
48V Universal Isolated PS, 1.2A #70-960 Nouveau €36,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
48V Universal Isolated PS, 3.7A #70-961 Nouveau €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Universelle Isolée 48V, 6,5A #70-962 Nouveau €196,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Ressources Techniques

Filter

Important Concepts for Selecting Manual Translation Stages

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

View Now

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part I: X-Y Setup

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

View Now

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part II: X-Y-Z Setup

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

View Now

Translation Stage Specifications to Know

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

View Now

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Glissière à roulement à billes

Platine à roulement à billes

Rapport d'entraînement

Fine Screw Drive

Planéité

Répétabilité de position

Répétabilité

Battement axial

Précision de la ligne droite

Rectitude

Capacité de poussée

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

View Now

Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Charge de moment

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer