Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tube de Lentille SM05, 75 mm

TECHSPEC® ID Lens Tubes

×
Stock #35-781 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,25
Qté 1-5
€25,25
Qté 6+
€22,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Extension Tube
Function:
Extension Tube (Fixed)

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
75.0
Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Construction:
Anodized Aluminum
Diamètre Externe (mm):
16.0

Filetage & montage

Type de Filetage:
0.535 x 40 TPI (SM05)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Permettent de monter des optiques de 25/25,4 mm et 12,5/12,7 mm
  • Parfaits pour la création de systèmes optiques ou l’intégration de composants dans ceux-ci
  • Filetage de barillet continu SM1 ou SM05 pour le montage de plusieurs composants

Les Tubes de Lentille SM TECHSPEC® permettent de facilement monter des composants optiques simples ou multiples. Dotés d'une construction en aluminium anodisé pour une solution de montage légère, ces Tubes de Lentille incluent un filetage de barillet qui s'étend à travers le barillet pour un espace de montage de lentilles continu. Les Tubes de Lentille SM TECHSPEC® utilisent des filetages SM1 (1,035” x 40 TPI) ou SM05 (0,535” x 40 TPI), qui peuvent s’intégrer parfaitement avec des Lentilles Plan-Convexes TECHSPEC and Lentilles Achromatiques TECHSPEC.

Remarque : Anneau de retenue vendu séparément. La Clé de Serrage #11-046 possède une tête de clé spécialisée à une extrémité, conçue pour le réglage de l’anneau de retenue du Système de Tube SM.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Anneau de Retenue SM1 #35-763 €5,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau de Retenue SM05 #35-784 €5,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Clé de Serrage de Tube Multi-Éléments #11-046 €54,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique pour Tube SM1, 5 mm #36-435 €26,00 Qté 6+ €24,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique pour Tube SM1, 6 mm #36-434 €26,00 Qté 6+ €24,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique pour Tube SM1, 9 mm #36-432 €26,00 Qté 6+ €24,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique pour Tube SM1, 10 mm #36-422 €26,00 Qté 6+ €24,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique pour Tube SM1, 15 mm #36-421 €26,00 Qté 6+ €24,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique pour Tube SM1, 18 mm #36-420 €26,00 Qté 6+ €24,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique pour Tube SM1, 19,05 mm #36-419 €26,00 Qté 6+ €24,50   Demande de Devis