Produit ajouté au panier

Anneaux Lumineux à Angle Étroit Blanc, 74 mm

See More by CCS
CCS Low-Angle LED Ring Lights

CCS Low-Angle LED Ring Lights

×
Stock #21-787 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.290,00
Qté 1+
€1.290,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Température Couleur (K):
5500

Product Details

Numéro de Modèle:
LDR2-74SW2-LA
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Low-Angle Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
OD: 74 , ID: 48 , Height 19
Poids (g):
90

Optical Properties

Couleur:
White

Performance

Consommation de Puissance (W):
5.7

Hardware & Interface Connectivity

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Angle de montage étroit de 30° pour les LED
  • Conçus pour une puissance de sortie constante sur des périodes de fonctionnement prolongées
  • Idéaux pour l'éclairage à fond noir en ligne

Les Anneaux Lumineux LED à Angle Étroit de CCS présentent un angle étroit de montage de 30° pour les applications d'éclairage à fond noir. Grâce au montage d'une carte de circuit imprimé flexible à une inclinaison forte, ces anneaux lumineux sont capables de concentrer efficacement la lumière sur de petites distances de travail. Ces anneaux lumineux LED à angle étroit sont conçus pour maintenir une puissance de sortie constante sur des périodes prolongées. Les Anneaux Lumineux LED à Angle Étroit de CCS permettent d'obtenir des images qui mettent clairement en évidence les caractéristiques d'un objet et sont idéaux pour l'inspection des gravures, des dommages ou des taches sur les surfaces métalliques, la détection des bords, l'inspection de la présence de contaminants et d'autres applications industrielles et de fabrication.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer