Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine Inclinée Impérial Micromètre, 70mm

70mm Micrometer Tilt Stage

×
Stock #66-549 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€469,00
Qté 1-2
€469,00
Qté 3+
€409,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Tip-Tilt
Taille de Plateau (mm):
70 x 70
Course (°):
±3
Construction:
Aluminium Stage
Capacité de Charge (kg):
3
Résolution (arcsec):
53
Taille de Plateau (pouces):
2.76 x 2.76
Poids (kg):
0.35

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Metric Micrometer

Filetage & montage

Filetage:
(7) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Versions métriques et impériales disponibles
  • Contrôle de l’inclinaison dans deux axes (mouvement cinématique)
  • Micromètre de précision
  • Conçus pour s'intégrer avec d'autres Platines TECHSPEC®

Nos Platines d’Inclinaison TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats de platines différents, allant de 30 à 70 mm carré. Chaque taille est proposée en version métrique ou impériale et dispose d'un mouvement micrométrique de précision qui assure la répétabilité du mouvement. Chaque platine est conçue pour s'intégrer aux composants TECHSPEC®, ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer un nombre illimité d'axes dans différentes configurations. Les Platines d’Inclinaison TECHSPEC sont idéales pour contrôler l’inclinaison des optiques et tiges de montage. Une platine adaptatrice inférieure, vendue séparément, est nécessaire pour monter les platines de 30 mm et 40 mm à une table de laboratoire.