Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Haut Ultra-Fin, 700 nm, 12,5 x 12,5 mm, OD 2

See More by Everix
×
Stock #35-127 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Qté 1-10
€70,00
Qté 11+
€62,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Flexible Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.5 x 12.5
Longueur (mm):
12.50
Largeur (mm):
12.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
>90

Optical Properties

Densité Optique OD:
2.0 (absolute)
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
700.00
Transmission (%):
>85 (average)
Tolérance de Coupure (%):
±3 typical

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat flexible, ultra-fin
  • Conceptions à coupure brusque
  • Film fin extrudé anti-rayure

Les Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix offrent une performance élevée à un faible coût, donnant une nouvelle catégorie de filtres interférentiels à film flexible, anti-rayure et ultra-fin (200 - 500 μm). Ces filtres présentent des longueurs d’onde de coupure dans la gamme du visible, avec des tolérances de coupure typiques de ±3% et une transmission moyenne > 85%. Les filtres à film fin extrudés flexibles sont des filtres à multi-couches complexes qui excellent dans une multitude de besoins, notamment à filtres passe-haut, dichroïques et notch. Les Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix sont parfaits pour les applications optiques et médicales exigeantes.

Remarque : Tous les produits standard Everix sont disponibles exclusivement chez Edmund Optics® pour un achat immédiat. Des modèles de filtres personnalisés peuvent être achetés directement auprès d’Everix.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer