Produit ajouté au panier

70 Traits/mm, 12,7 x 12,7mm, Réseau de Transmission - Séparateur

×
Stock #46-067 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€133,00
Qté 1-10
€133,00
Qté 11+
€120,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Transmission Diffraction Grating

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 ±0.5
Construction:
Blazed Grating
Longueur (mm):
12.70
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.5
Largeur (mm):
12.70

Propriétés optiques

Traits par mm:
70
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
632.8
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
  • Idéaux pour la séparation des faisceaux laser
  • Conçus pour un AOI de 0°
  • Faible densité de rainures pour une séparation de faisceaux maximisée

Les Réseaux de Transmission / Séparateurs sont généralement utilisés pour une séparation de faisceaux laser et une séparation de multiples raies laser dans les longueurs d’onde du visible. Le faisceau transmis est diffracté en plusieurs ordres. Les Réseaux de Transmission / Séparateurs sont disponibles en de nombreux modèles, offrant différentes dispersions et distributions de puissance. L’angle de diffraction pour n’importe quelle longueur d’onde peut être calculé en utilisant l’équation de transmission des réseaux pour la lumière incidente normale.

Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

Informations Techniques

 
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%) Stock No.
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

La microscopie multiphotonique

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Tout savoir sur les réseaux de diffraction

Découvrez les différents réseaux de diffraction, comment ils séparent la lumière incidente en faisceaux distincts et comment choisir le meilleur réseau.

View Now

Richardson Gratings™ Unboxing

Découvrez les réseaux de diffraction de haute précision de Richardson Gratings, disponibles en stock chez Edmund Optics pour un envoi immédiat.

View Now

What is the difference between holographic and ruled diffraction gratings?

How do the efficiency curves relate to the actual amount of light I will see at any given wavelength?

Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?

Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.

View Now

Que sont les réseaux de diffraction ?

Les réseaux de diffraction séparent la lumière polychromatique en ses longueurs d'onde constitutives. Apprenez-en davantage chez Edmund Optics !

View Now

What is the grating equation?

What is the difference between reflective and transmission gratings?

What is the blaze angle and blaze wavelength of a grating and how are they related?

How do I handle and clean my gratings?

I would like to select a narrow band of light with a grating, lens and pinhole setup. Since the grating’s resolving power is decided by the number of grooves illuminated by light, can it resolve anymore?

Efficacité absolue

Angle de blaze

Longueur d'onde de blaze

Diffraction

Réseau de diffraction

Équation de réseau

Densité des rainures

Réseau holographique

Nième ordre

Efficacité relative

Réseau gravé

Que sont les Séparateurs de Faisceau ?

Les séparateurs de faisceau sont des composants optiques utilisés pour séparer la lumière incidente en deux faisceaux distincts selon un rapport déterminé.

View Now

Introduction to Beamsplitters

Beamsplitters do exactly what their name implies: split incident light beams.

View Now

Selecting the Right Beamsplitter

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

View Now

Selecting the Right Beam Expander

Edmund Optics offers both fixed power and zoom beam expanders. Knowing which beam expander is right for your application can greatly improve system efficiency.

View Now

What is a plate or "mirror-type" beamsplitter?

What is a pellicle beamsplitter and when should I use it?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

What is the difference between using a cube beamsplitter and a plate (mirror-type) beamsplitter?

When you say a beamsplitter has __% transmission and __% reflection, is that across the entire spectrum?

Is there such a thing as a variable density beamsplitter?

What are some advantages of using one cube beamsplitter type compared to another?

What are some advantages of using one plate beamsplitter type compared to another?

What is the difference between polarizing and non-polarizing beamsplitters?

Séparateur de faisceau

Cube Séparateur de Faisceau

Séparateur de faisceau dichroïque

Pellicule séparatrice de faisceau

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

Éclairage axial

Séparateur de Faisceau non Polarisant

Séparateur de faisceau polarisant

Verre Optique

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

View Now

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Parallélisme

Lame séparatrice de faisceau

Transmission

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer