Produit ajouté au panier

6X, 11,5-69mm FL, f/1,4, Objectif Macro Haute Résolution

#68-678

×
Stock #68-678 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€830,00
Qté 1+
€830,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Working Distance 10mm in Macro Mode
Type:
Zoom Lens, Macro

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
102.70
Poids (g):
300
Diamètre (mm):
48.00

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
7.3° - 41.9°
Résolution, Sur Axe:
100 lp/mm
Résolution à Plein Champ:
60 lp/mm
Rapport de Zoom:
6:1
Distance Focale FL (mm):
11.50 - 69
Distance de Travail (mm):
1,000 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.4 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M46 x 0.75
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Contrôle de la mise au point, de l'iris et du zoom
  • Jusqu'à 100 lp/mm de résolution
  • Options macro ou téléobjectif

Ces Objectifs Macro à Haute Résolution sont idéaux pour de multiples applications nécessitant une proche mise au point et de larges champs de vision. Les objectifs offrent des ouvertures variables, permettant l'ajustement de la profondeur de champ. Un filetage filtre permet à l'utilisateur d'utiliser des filtres pour ajuster les niveaux d'éclairage à l'aide de filtres ND, ou d'augmenter le contraste à l'aide de filtres colorés sur des capteurs monochrome, et bien plus. Ces Objectifs Macro à Haute Résolution sont économiques et compacts et possèdent de nombreux paramètres qui satisfairont une variété d'utilisations. Ces objectifs sont disponibles en taille f/1,0, f/1,4 ou 5/2,5.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer