Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 6 mm

6mm FL, #33-301

6mm FL, #33-301
×
Stock #33-301 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Qté 1+
€260,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
40.90
Diamètre Max. (mm):
36
Diamètre Externe (mm):
36.00
Poids (g):
67
Max. Protrusion Derrière (mm):
3.2
Longueur Maximum (mm):
40.9

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
73.8mm - 60.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
53.4mm - 45.4°
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0255
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
73.8mm - 60.0°
Nombre d'Éléments (Groupes):
9 (8)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
65.9mm - 54.6°
Distance Focale FL (mm):
6.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.094
Distance de Travail (mm):
50 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.85 - f/11
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
12.64
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
39.2mm - 34.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
17.55
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
4.85
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 73.8mm - 60°
Vertical: 53.3mm - 45.4°
Diagonal: 96.8mm - 73.8°
Distorsion maximum (%):
-11.19
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-22.49
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
1/2.5"
Taille maximale du capteur:
1/2"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M34 x 0.5 (Female)
Front Thread:
M34 x 0.5 (Female)
Dia. de Monture (mm):
30.0
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif ultracompact (UC) haute résolution pour petits capteurs
  • Distances focales de 4 mm à 35 mm

Nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC TECHSPEC® sont conçus pour optimiser la performance, le coût et la taille, sans compromettre la qualité ni le ressenti de l'objectif. Conçus pour des pixels ≤ 2,2 μm, ces objectifs obtiennent une très haute résolution (> 200 lp/mm) sur la surface totale du capteur et sont compatibles avec toutes les caméras de monture C. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC figurent un ajustement de focalisation et d'iris ainsi que des vis de blocage encastrées, et sont fabriqués pour des distances de travail typiques du domaine de l’imagerie industrielle. Bien que ces objectifs soient optimisés pour des capteurs de 1/2,5", un certain nombre d’entre eux peuvent accommoder de plus grands capteurs, jusqu'à 1/1,8".
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC TECHSPEC® sont une excellente option pour utilisation avec capteurs de caméra de petit format ainsi que pour les applications exigeant de longues distances de travail, ce qui les rend idéaux pour les appareils biomédicaux, d’inspection, d’automatisation, et beaucoup d'autres applications diverses.

Remarque : Pour les versions à ouverture fixe, voir nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC®.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance ultra-compactes (famille de la Série UC) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d’objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de série UC et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

Série UC : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris dans une conception ultra-compacte. Cette série représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité.

Série UCi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels , taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.

Série UCr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Série UCw : Étanche, conçue pour répondre à la norme IEC Ingress Protection Code IPX7 pour résister à une exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Informations Techniques

#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Coffret de la Série UC #25-608 €1.260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Coffret Élargi de la Série UC #25-609 €1.765,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Caméras compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Caméra Couleur USB 3 IDS Imaging U3-38J0XCP-C-HQ, 1/3" (Recertifié 05-P) Color Camera #24-147-RCD-05P Recertifié €256,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra NIR Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR USB 3.1, Monture C, 1/2.5", 5 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) NIR Camera #19-554 €279,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra NIR Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR USB 3.1, Monture C, 1/2.5", 5 MP (Boîtier Partiel) NIR Camera #19-553 €279,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB 3 IDS Imaging U3-3680XCP-M-GL, 1/2,5" Monochrome Camera #24-145 Fin de Série €280,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra NIR Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR USB 3.1, Monture C, 1/2.5", 5 MP NIR Camera #19-547 €289,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra NIR Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR USB 3.1, Monture C, 1/2.5", 5 MP, Angle Droit NIR Camera #19-548 €289,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gmBAS (Recertifié 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P Recertifié €296,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-500m, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #14-138 €299,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-500m, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #14-144 €299,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A2590-22gmBAS Monochrome Camera #16-595 €308,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-500c, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #14-139 €309,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-500c, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Color Camera #14-145 €309,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-500m, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP Monochrome Camera #14-126 €309,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-500m, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP, Angle Droit Monochrome Camera #14-130 €309,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Basic a2A2590-60umBAS Monochrome Camera #16-619 €319,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-500c, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP Color Camera #14-127 €320,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-500c, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP, Angle Droit Color Camera #14-131 €320,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Basic a2A2590-22gcBAS Color Camera #16-596 €329,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-CC, Sony IMX273, 1,6 MP Color Camera #11-463 €335,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-CC-IX, Sony IMX273, 1,6 MP Color Camera #13-656 €335,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-MC, Sony IMX273, 1,6 MP Monochrome Camera #11-462 €335,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-MC-IX, Sony IMX273, 1,6 MP Monochrome Camera #13-655 €335,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur USB 3 IDS Imaging U3-3560XCP-C-HQ, 1/3" Color Camera #24-142 Fin de Série €338,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Basic a2A2590-60ucBAS Color Camera #16-620 €339,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3 IDS Imaging U3-38J0XCP-M-GL, 1/3" Monochrome Camera #24-148 Fin de Série €352,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-120m, USB 3.1, Monture C, 1/3", 1,2 MP Monochrome Camera #23-176 €361,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-120m, USB 3.1, Monture C, 1/3", 1,2 MP, Angle Droit Monochrome Camera #23-200 €361,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Basic a2A1920-160umBAS Monochrome Camera #16-617 €370,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gmBAS Monochrome Camera #16-593 €370,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-158m, USB 3.1, Monture C, 1/2,9", 1,58 MP Monochrome Camera #17-083 €371,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-158c, USB 3.1, Monture C, 1/2,9" 1,58 MP Color Camera #17-084 €382,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-120c, USB 3.1, Monture C, 1/3" 1,2 MP Color Camera #23-177 €382,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-120c, USB 3.1, Monture C, 1/3", 1,2 MP, Angle Droit Color Camera #23-201 €382,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra NIR USB 3 IDS Imaging U3-3680XCP-NIR-GL, 1/2,5" NIR Camera #24-146 Fin de Série €382,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-662 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-668 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-661 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC-IX, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-667 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gcBAS Color Camera #16-594 €391,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-240m, USB 3.1, Monture C, 1/2,3" 2,35 MP Monochrome Camera #17-085 €392,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Basic a2A1920-160ucBAS Color Camera #16-618 €401,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-240c, USB 3.1, Monture C, 1/2,3" 2,35 MP Color Camera #17-086 €402,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Pro a2A2590-22gmPRO Monochrome Camera #16-607 €411,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI016S-CC, Sony IMX273, 1,6 MP Color Camera #13-712 €412,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI016S-MC, Sony IMX273, 1,6 MP Monochrome Camera #13-711 €412,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-23S3C-C Color Camera #12-748 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-23S3C-C Color Camera #12-754 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-23S3M-C Monochrome Camera #12-747 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-23S3M-C Monochrome Camera #12-753 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1440-73gm Caméra GigE, Monochrome Monochrome Camera #11-494 €422,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1440-220um USB 3.0 Caméra, Monochrome Monochrome Camera #11-500 €422,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Pro a2A2590-60umPRO Monochrome Camera #16-631 €422,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Pro a2A2590-22gcPRO Color Camera #16-608 €432,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA1440-73gc Caméra, Couleur Color Camera #11-495 €442,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1440-220uc USB 3.0 Caméra, Couleur Color Camera #11-501 €442,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Pro a2A2590-60ucPRO Color Camera #16-632 €442,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-714 €459,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-MC, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-713 €459,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/2,9" IDS U3-3040CP-C-HQ Color #16-504 €471,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1/2,9" IDS U3-3040CP-M-GL Mono #16-505 €471,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-500m, GigE PoE, Monture C, 1/2,5", 5 MP Monochrome Camera #23-551 €474,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Pro a2A1920-160umPRO Monochrome Camera #16-629 €494,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Pro a2A1920-51gmPRO Monochrome Camera #16-605 €494,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-500c, GigE PoE, Monture C, 1/2,5", 5 MP Color Camera #23-552 €495,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/3" IDS U3-3860CP-C-HQ Color #16-540 €510,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1/3" IDS U3-3860CP-M-GL Mono #16-541 €510,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Pro a2A1920-51gcPRO Color Camera #16-606 €515,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-158m, GigE PoE, Monture C, 1/2,9", 1,6 MP Monochrome Camera #23-537 €515,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-240m, GigE PoE, Monture C, 1/2,3", 2,4 MP Monochrome Camera #23-543 €515,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Pro a2A1920-160ucPRO Color Camera #16-630 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-158c, GigE PoE, Monture C, 1/2,9", 1,6 MP Color Camera #23-538 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-240c, GigE PoE, Monture C, 1/2,3", 2,4 MP Color Camera #23-544 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler GigE Ace ACA2500-14GM, Monochrome Monochrome Camera #85-165 €555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2500-14um USB3 Mono Monochrome Camera #88-325 €575,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Basler GigE Ace ACA2500-14GC, Couleur Color Camera #85-166 €585,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Basler ace acA2500-14uc USB3 Coleur Color Camera #88-326 €605,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA3800-10gc Color Camera #89-979 €640,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-125B 1/3" Caméra CCD Monochrome Monochrome Camera #88-467 Fin de Série €660,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-158 1/2.9" Caméra Monochrome CMOS Monochrome Camera #11-604 €660,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Mako G-158 1/2.9" Caméra Couleur CMOS Color Camera #11-605 €700,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Basler ace acA3800-14uc USB 3.0 Color Camera #89-992 €740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G5-500m, 5GigE PoE, Monture C, 1/2,5", 5 MP Monochrome Camera #23-619 €775,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G5-500c, 5GigE PoE, Monture C, 1/2,5", 5 MP Color Camera #23-620 €785,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
PL-D775-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera Color Camera #34-788 Fin de Série €955,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
PL-D775-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Monochrome Camera Monochrome Camera #34-787 €955,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-158 1/2.9" Caméra Couleur CMOS Color Camera #11-609 €1.030,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Manta G-158 1/2.9" Caméra Monochrome CMOS Monochrome Camera #11-608 €1.030,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Allied Vision Manta G-158C Couleur CMOS PoE Color Camera #13-934 €1.080,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Allied Vision Manta G-158B Monochrome CMOS PoE Monochrome Camera #13-933 €1.080,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D775CU-T, 1/2,5" 5,0 MP, USB 3.0 Color Camera #89-387 €1.140,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur sur Circuit Monture C Pixelink PL-D7718CU-BL, 1/2,3", 18 MP, USB 3.0 Color Camera #21-071 €1.140,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D775MU-T, 1/2,5" 5,0 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #89-386 €1.140,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D7718CU-T, 1/2,3", 18 MP, USB 3.0 Color Camera #21-070 €1.245,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Prosilica GigE GC1290C, couleur Color Camera #66-983 Fin de Série €1.250,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Prosilica GT1290 1/3" Caméra CCD Couleur Color Camera #87-068 Fin de Série €1.290,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur sur Circuit Pixelink PL-D7715CU-BL, 1/2,3" 15 MP, USB 3.0 Color Camera #89-400 Fin de Série €1.380,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscopie Couleur Pixelink M-Series M18C-CYL Color Microscopy Camera #21-072 €1.450,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Pixelink Autofocus PL-D7718CU-AFE USB 3.0 Color Camera #21-078 €2.005,00