Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6mm, f/2,8 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci

6mm Focal Length

×
Stock #86-593 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€285,00
Qté 1+
€285,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
47.80
Diamètre Max. (mm):
34
Poids (g):
64
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.17
Diamètre (mm):
26.50

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
96.8mm - 55.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
71.0mm - 42.7°
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0123
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
110.2mm - 62.1°
Nombre d'Éléments (Groupes):
9 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
110.2mm - 62.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
86.9mm - 51.0°
Distance Focale FL (mm):
6.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.07
Distance de Travail (mm):
75 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
16.08
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
52.6mm - 32.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
21.35
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
6.60
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 110mm - 62.1°
Vertical: 80.4mm - 47.8°
Diagonal: 141.9mm - 75°
Distorsion maximum (%):
-6.82
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-25.52
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43 x 0.75 (Female)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M34.0 x 0.5 (Male)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description Produit

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please contact us.

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Versions pour l'instrumentation (Ci) de nos objectifs de la série C avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 3,5 à 50 mm
  • Modèles renforcés (Cr) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont une version simplifiée de nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®. Ils possèdent la même variation faible d’un objectif à un autre ainsi qu'une couche antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission maximale de lumière, tout en offrant une taille et un poids réduit. Une focalisation ajustable et verrouillable permet le réglage optimal de la focalisation pour l’intégration dans l’instrumentation. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont conçus spécifiquement pour l'intégration en volume dans des applications telles que l'inspection et l'automatisation industrielle ou les appareils biomédicaux de paillasse. La série Ci offre une large gamme d'options d'ouverture, garantissant une flexibilité maximale en termes de résolution, de débit et de profondeur de champ. 

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

  • Série C : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS-NIR à large bande.
  • Série Ci: Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe..
  • Série Cr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
  • Série Cx : La mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés facilement pour y insérer des accessoires (lentilles liquides, ouvertures, etc.)
  • Série Cx à Lentille Liquide : Conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
  • Série Cw : Étanche, conçue pour répondre aux codes de Protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC.

Informations Techniques

#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de filtre M43 x 0,75 à partir de M34 x 0,5 (femelle) #89-940 €27,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contre-Écrou de Verrouillage pour Objectifs de la Série Ci #89-944 €27,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
C-Mount to NF-Mount Adapter #89-945 €27,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Caméras compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gmBAS (Recertifié 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P Recertifié €296,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Basic a2A1920-160umBAS Monochrome Camera #16-617 €370,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gmBAS Monochrome Camera #16-593 €370,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-662 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-668 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-661 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC-IX, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-667 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gcBAS Color Camera #16-594 €391,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-240m, USB 3.1, Monture C, 1/2,3" 2,35 MP Monochrome Camera #17-085 €392,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Basic a2A1920-160ucBAS Color Camera #16-618 €401,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-240c, USB 3.1, Monture C, 1/2,3" 2,35 MP Color Camera #17-086 €402,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-13Y3C-C Color Camera #36-559 €415,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-13Y3M-C Monochrome Camera #36-558 €415,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-23S3C-C Color Camera #12-748 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-23S3C-C Color Camera #12-754 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-23S3M-C Monochrome Camera #12-747 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-23S3M-C Monochrome Camera #12-753 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-714 €459,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-MC, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-713 €459,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #11-465 €469,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-678 €469,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #11-464 €469,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-677 €469,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-13Y3C-C Color Camera #36-452 €480,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-13Y3M-C Monochrome Camera #36-451 €480,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-14Y3M-C Monochrome Camera #22-074 €480,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Pro a2A1920-160umPRO Monochrome Camera #16-629 €494,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Pro a2A1920-51gmPRO Monochrome Camera #16-605 €494,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Pro a2A1920-51gcPRO Color Camera #16-606 €515,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-240m, GigE PoE, Monture C, 1/2,3", 2,4 MP Monochrome Camera #23-543 €515,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M1280, 1/2" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #34-952 €520,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Pro a2A1920-160ucPRO Color Camera #16-630 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-240c, GigE PoE, Monture C, 1/2,3", 2,4 MP Color Camera #23-544 €525,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA1300-200um Caméra USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #33-978 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1300-75gm Caméra GigE, Monochrome Monochrome Camera #33-986 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-716 €530,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-715 €530,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #14-875 €535,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-319c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #14-876 €545,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP Monochrome Camera #14-871 €545,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP, Angle Droit Monochrome Camera #14-873 €545,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C1280, 1/2" Dalsa Genie™ Color Camera #34-953 €555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-319c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP Color Camera #14-872 €555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-319c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP, Angle Droit Color Camera #14-874 €555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra NIR Nano GigE PoE M1280, 1/2" Teledyne Dalsa Genie™ NIR Camera #14-675 €560,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/2" IDS U3-3140CP-C-HQ Color #24-079 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1300-200uc Caméra USB 3.0, Couleur Color Camera #33-979 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1300-75gcE Caméra, Couleur Color Camera #33-987 €565,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® PoE GigE Caméra, Couleur Color Camera #34-510 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-31S4C-C Color Camera #11-528 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-31S4C-C Color Camera #12-750 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1/2" IDS U3-3140CP-M-GL Mono #24-080 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® PoE GigE Caméra, Monochrome Monochrome Camera #34-511 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-31S4M-C Monochrome Camera #11-527 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-31S4M-C Monochrome Camera #12-749 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M2020, 1/1,8" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #34-960 €575,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3270CP-C-HQ Color #16-528 €585,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA2040-35gm Caméra GigE, Monochrome Monochrome Camera #35-915 €585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C2020, 1/1,8" Dalsa Genie™ Color Camera #34-961 €590,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA2040-35gc Caméra GigE, Coleur Color Camera #35-916 €615,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-319m, GigE PoE, Monture C, 1/1,8", 3,2 MP Monochrome Camera #23-547 €680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-319c, GigE PoE, Monture C, 1/1,8", 3,2 MP Color Camera #23-548 €690,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-192B 1/1,8" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #33-516 €690,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-192C 1/1,8" Caméra CMOS Couleur Color Camera #33-517 €710,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2040-55um USB3 Mono Monochrome Camera #35-921 €720,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Basler ace acA2040-55uc USB3 Couleur Color Camera #35-922 €740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1600-60gm Monochrome Camera #88-330 €805,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA1600-60gc Color Camera #88-331 €845,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" Caméra Monochrome CMOS Monochrome Camera #36-174 €865,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" Caméra Couleur CMOS Color Camera #36-175 €885,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3070CP-C-HQ Color #16-512 €890,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3070CP-M-GL Mono #16-513 €890,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-32S4C-C Color Camera #36-454 €905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-32S4M-C Monochrome Camera #36-453 €905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2040-120um USB3 Mono Monochrome Camera #35-923 €1.010,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2040-120uc USB3 Couleur Color Camera #35-924 €1.030,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M1C-CYL Color Microscopy Camera #17-813 €1.040,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M1M-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-814 €1.040,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Couleur Color Camera #33-535 €1.155,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #33-534 €1.155,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1600-20 uc USB3 Coleur Color Camera #88-324 €1.215,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Caméra, Couleur Color Camera #34-717 Fin de Série €1.280,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Caméra, Monochrome Monochrome Camera #34-716 €1.280,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur Manta PoE G-319C, CMOS, Allied Vision Color Camera #37-511 €1.340,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Manta PoE G-3195B, CMOS, Allied Vision Monochrome Camera #37-510 €1.340,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D721MU-BL, 1/2" 1,3 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #89-380 €1.345,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D721MU-T, 1/2" 1,3 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #89-378 €1.450,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Nano 5GigE PoE M2050, 1/1,8" Teledyne Dalsa Genie™ Monochrome Camera #16-024 €1.520,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano 5GigE PoE C2050, 1/1,8" Teledyne Dalsa Genie™ Color Camera #16-025 €1.540,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4C-C Color 10GigE Color Camera #19-797 €1.775,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-796 €1.775,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Autofocus PL-D721-AF-ED Pixelink USB 3.0 Color Camera #34-776 €1.970,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Autofocus PL-D721-AF-ED Pixelink USB 3.0 Monochrome Camera #34-775 €1.970,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 2-1R Lumenera Monochrome Microscopy Camera #33-271 Fin de Série €2.425,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 5-3 Lumenera Color Microscopy Camera #16-678 €3.725,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 5-3 Lumenera Monochrome Microscopy Camera #16-677 €3.725,00