Produit ajouté au panier

Lentille Demi-Bille Étendue en B270, 6 mm de diamètre

B270 Half-Ball Lenses

×
Stock #21-907 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,75
Qté 1-10
€33,75
Qté 11+
€27,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Half-Ball Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.00 ±0.1
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.30 ±0.15

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
360 - 2700
Indice de Réfraction (nd):
1.523
Rayon R (mm):
3.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Disponibles en géométries hémisphérique, tronquée et étendue
  • Transmission élevée dans le visible et le NIR
  • Idéales pour les applications sensibles au coût

Les Lentilles Demi-Billes en B270 présentent une surface sphérique moulée et une surface plane polie, ce qui facilite le montage par rapport aux lentilles-billes. Les substrats en B270 ont une transmission élevée du visible au proche infrarouge (NIR) et ont un indice de réfraction similaire au N-BK7, ce qui fait de ces lentilles une alternative idéale pour les applications sensibles aux coûts. Chaque diamètre de lentille est disponible en trois formes : hémisphérique standard, tronquée (hypo-hémisphère) et étendue (hyper-hémisphère), offrant ainsi de multiples options pour répondre au mieux aux exigences mécaniques du système. Les Lentilles Demi-Billes en B270 sont utilisées dans les applications de LED haute puissance, de couplage de fibres, d'endoscopie, de microscopie et de mesure laser.