Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6mm Dia. x -9mm FL, traité NIR I, Lentille DCV

×
Stock #49-541 Contact
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,00
Qté 1-9
€40,00
Qté 10+
€36,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Double-Concave Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile CA (mm):
5.4
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.79

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-9.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.5
Ouverture Numérique NA:
0.33
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-9.32
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1=-R2 (mm):
-9.47
Qualité de Surface:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR I TECHSPEC® sont conçues pour avoir deux surfaces courbées vers l'intérieur et une distance focale négative similaire aux Lentilles Plan-Concaves (PCV). Ces lentilles peuvent être utilisées pour équilibrer les aberrations créées par d'autres lentilles au sein d'un système en raison de leur aberration sphérique négative. Les Lentilles Biconcaves (DCV) sont couramment utilisées dans une variété d'applications, notamment la réduction d'image, l'expansion de faisceau et les télescopes. Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR I TECHSPEC® offrent une performance optimale dans la gamme de 600 nm à 1050 nm.  Ces lentilles sont également disponibles Non Traitées ou en options de traitement AR VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIR ou NIR II.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.