Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C, 6 mm

6mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens, #39-939

×
Stock #39-939 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€503,00
Qté 1+
€503,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
48.90
Diamètre Max. (mm):
36
Diamètre Externe (mm):
36.0
Poids (g):
102
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.4

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
96.7mm - 55.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
71.0mm - 42.7°
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0247
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
109.8mm - 62.1°
Nombre d'Éléments (Groupes):
9 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
110.3mm - 62.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
85.42mm - 50.2°
Distance Focale FL (mm):
6.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.07
Distance de Travail (mm):
75 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16
Traitement:
425 - 1000nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 1000nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
16
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
52.68mm - 32.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
21.35
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
6.60
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 109.8mm - 62.1°
Vertical: 80.2mm - 47.7°
Diagonal: 141.7mm - 75°
Distorsion maximum (%):
-6.84
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-28.78
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43 x 0.50 (Female)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M34 x 0.5 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact (C) à large bande pour une gamme de longueurs d’onde de 425 à 1000 nm
  • Distances focales de 3,5 mm à 50 mm

Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés dans les applications de vision industrielle qui nécessitent une performance NIR ou VIS-NIR, en tenant compte des exigences de distances de travail et de résolutions d’automatisation et d’inspection d’usine types. Présentant de larges ouvertures maximales et un traitement antireflet à large bande (BBAR) conçu jusqu’à 1.000 nm, ces objectifs haute performance peuvent être utilisés dans des conditions d’éclairage défavorables. Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont fabriqués avec une haute tolérance, donnant de meilleurs niveaux de performance d’imagerie et une faible variation d’objectif à objectif, assurant une haute fiabilité dans de multiples systèmes. En associant une excellente performance optique, des paramètres industriels et de petites tailles, ces objectifs VIS-NIR de Série C représentent un nouveau standard en optique d’automatisation d’usine.

Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS à large bande. ou un traitement SWIR.

Remarque : Pour l’imagerie IR uniquement, des Filtres de Coupure UV-VIS sont disponibles et se montent directement sur le filetage filtre de chaque objectif.

Informations Techniques

#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, DistortionPlot (NIR)
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, DistortionPlot (NIR)
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot (NIR)
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot (NIR)
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 200mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 200mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 200mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 200mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 200mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 200mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 200mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 200mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 500mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 500mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 500mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 500mm Working Distance, f2.8
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 500mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 500mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 500mm Working Distance, f4
#39-939, 6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 500mm Working Distance, f4
 
Longueur Focale A B C D
16 mm 33 mm 40,5 mm 33 mm 1 mm
25 mm 31 mm 30,5 mm 31 mm 1,3 mm
35 mm 33 mm 41 mm 33 mm 0 mm
50 mm 35,8 mm 53,7 mm 35,8 mm 2,85 mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Filtre M43 x 0,75 à partir d’un diamètre de 36 mm #85-308 €50,00   Demande de Devis