Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif SWIR à Distance Focale Fixe Série C, 6 mm

×
Stock #23-218 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€503,00
Qté 1+
€503,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
48.90
Diamètre Max. (mm):
36.0
Diamètre Externe (mm):
36.0
Poids (g):
102
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.13

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
55.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
42.7 °
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0247
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
62.1 °
Nombre d'Éléments (Groupes):
9 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
62.1 °
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
900 - 1700
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
50.2°
Distance Focale FL (mm):
6.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.07
Distance de Travail (mm):
75 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16
Traitement:
900 - 1700nm BBAR
Spécification du Traitement:
900 - 1700nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
16.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
32.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
21.35
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
6.60
Distorsion maximum (%):
-6.8
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
Horizontal: 62.1 °
Vertical: 47.7 °
Diagonal: 75.0 °
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-28.78
Lens Wavelength Range:
SWIR

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43 x 0.75 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M34 x 0.5 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact SWIR pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
  • Distances focales de 3,5 mm à 100 mm

Les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont des objectifs compacts et légers conçus comme une alternative économique aux Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR TECHSPEC®. Ces objectifs présentent de grandes ouvertures maximales, des traitements AR à large bande optimisés pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm, et tiennent compte des distances de travail et des exigences de résolution de l'automatisation et de l'inspection des usines. Pour une résolution et des performances optimales dans la gamme spectrale cible de l'application, il est recommandé d'utiliser des Filtres de Vision Industrielle SWIR et un Éclairage LED SWIR.  Les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont fabriqués avec une grande tolérance, ce qui permet d'obtenir de meilleurs niveaux de performance d'imagerie et de faibles variations d'un objectif à l'autre, assurant ainsi une installation simple dans de multiples systèmes. Également disponibles avec des performances optimisées dans les gammes spectrales VIS ou VIS-NIR, les objectifs de la série C sont idéaux pour une grande variété d'applications de vision industrielle, d'automatisation industrielle et d'autonomie.