Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande >OD 5, CWL de 690 nm, FWHM de 20 nm, 25 mm de Dia.

Hard Coated OD5 Bandpass Filters

Hard Coated OD5 Bandpass Filters

×
Stock #78-445 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€185,00
Qté 1+
€185,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
Scattered light and point detection (Flow Cytometry), not suitable for imaging, immunophenotyping
Remarque:
Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 ±0.10
Ouverture Utile CA (mm):
≥10
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur du Substrat (mm):
2.00 ±0.10

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0 ±5
Largeur de Bande (nm):
13
Densité Optique OD:
>5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
690.00 (Nominal)
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
20.00 (Nominal)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Glass
Transmission Min. (%):
>93 @ 683.5 – 696.5nm
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Blocage (nm):
330 - 900
Cone Half Angle (°):
7

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
3.50 ±0.10

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Adaptés à la détection de la fluorescence en un seul point et la cytométrie en flux
  • 52 longueurs d'onde distinctes couvrant le spectre NUV - NIR
  • Blocage moyen >OD5 de 330 à 900 nm
  • Montés pour faciliter la manipulation et l'intégration dans les systèmes

Les Filtres Passe-Bande OD5 à Traitement Dur sont disponibles dans 52 bandes passantes distinctes avec des longueurs d'onde de conception allant de 340 à 895 nm par incréments de 10-15 nm dans les domaines NUV, VIS et NIR. Ces filtres économiques à traitement dur se caractérisent par une transmission élevée (>90%) avec une largeur de bande semi-maximale (FWHM) de 20 nm, ou de 30 nm dans le proche infrarouge, pour des performances optiques essentielles. Les Filtres Passe-Bande OD5 à Traitement Dur se caractérisent par un blocage moyen élevé >OD5 en dehors de la bande passante de 330 à 900 nm, ce qui les rend adaptés à la cytométrie en flux et à la détection de la fluorescence en un seul point, comme la photométrie et le balayage ponctuel. Tous les filtres sont montés dans des anneaux en aluminium anodisé noir de 25 mm de diamètre pour faciliter la manipulation et l'intégration dans des systèmes.