Produit ajouté au panier

Objectif Zoom 6,5X, Grossissem. 0,7X - 4,5X, Focalisation Interne

×
Stock #83-892 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.680,00
Qté 1+
€1.680,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Zoom Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
500.00

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
9.1 - 1.4mm
Ouverture Numérique NA:
0.029 - 0.069
Rapport de Zoom:
6.5:1
Grossissement Primaire PMAG:
0.7X - 4.5X
Distance de Travail (mm):
92.00
Distorsion (%):
0.50 @ Min FOV, ½" Sensor
0.10 @ Max FOV, ½" Sensor
Profondeur de Champ (mm):
1.8 - 0.13
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Logement Robuste avec Contrôle du Zoom par Incrémentation
  • Option d'Illumination In-Line coaxiale avec Fibre ¼"
  • Conception Optique à Haute Résolution

Les Objectifs Zoom de Précision EO sont idéaux pour inspecter de petits détails, en particulier des composants électroniques. Tous les objectifs se composent d'un logement robuste en aluminium anodisé ainsi qu'un zoom par incrémentation pour faciliter leur intégration. Avec une distance de travail de 195mm, l'objectif 0.37X – 2.23X convient parfaitement en applications nécessitant une longue portée ou un large champ de vision de l'objet. L'objectif 0.7X – 4.5X offre lui une distance de travail de 92mm et est disponible en tant que modèle coaxial ou standard. En addition, tous les objectifs 0.7X – 4.5X possèdent une option de mise au point interne leur permettant d'imager une large profondeur de champ sans déplacer l'objectif ou l'objet en cours d'inspection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer