Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

650 nm Filtre Passe-Bande, 85% de Transmission, 12,5 mm de Diamètre

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
Stock #65-109 En Stock
×
Bandes passantes supplémentaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€172,00
Qté 1-5
€172,00
Qté 6+
€135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
Alexa Fluor® 647, SpectrumFRed, SYTO 60, ChlorophyllA

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Ouverture Utile CA (mm):
8.5
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur du Substrat (mm):
3.5 ±0.5 typical

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥4.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
650.00 ±2.0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00 ±2.0
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±2.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission Min. (%):
≥85
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
5.0 ±0.1

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Parfaits pour les sciences de la vie ou l'analyse chimique
  • Disponibles avec des longueurs d'onde centrales pour l'UV, le visible et l'IR
  • Traitements durs à haute performance
  • Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm, 25 nm et 50 nm également disponibles.

Les Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur TECHSPEC® sont des filtres à bande étroite fréquemment utilisés en applications telles que la photométrie de flamme, la séparation élémentaire ou raie laser, la fluorescence, le nettoyage diode laser, la détection ou l’analyse chimique. Ces filtres optiques offrent des coupures brusques avec un blocage élevé permettant d’atteindre des performances optimales pour des applications de pointe. Les Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur TECHSPEC® présentent des traitements durables afin de minimiser leur détérioration tout en augmentant la transmission. Nos filtres passe-bande sont disponibles pour les longueurs d’onde centrales UV, VIS et IR.  

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.