Produit ajouté au panier

Papier Floqué Non-Adhésif, #65, 8" x 10", 25 Feuilles

Light Absorbing Black-Out Material (No Adhesive Backing)

×
Stock #54-575 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€155,00
Qté 1+
€155,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Nombre de Feuilles:
25.00

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
8 x 10
Épaisseur (pouces):
0.02

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Pour piéger la lumière, déflecter la lumière et arrêter le faisceau

Le Matériau Absorbant et Occultant est un matériau velouté, à dos adhésifs ou non, permettent à ce matériau absorbant d’être appliqué sur n'importe quelle surface acceptable. Les caractéristiques de surface du matériau absorbant sont uniformes sur toute la gamme de produits, mais les numéros d’absorbant plus élevés indiquent des épaisseurs plus grandes et des niveaux d’absorption plus durables. Le #40 est fin comme du papier (0,01" d'épaisseur), la version adhésive #55 est plus épaisse (0,02" d'épaisseur), mais reste très flexible, et le  #65 a une texture similaire à du papier de construction épais (0,02" d'épaisseur).  Matériau Absorbant et Occultant qui utilise un dos non adhésif aura une finition légèrement plus terne (moins réfléchissante) que le matériau de flocage à dos adhésif. Ce matériau est optimal pour piéger la lumière, déflecter la lumière et arrêter le faisceau.  

Remarque : Ce matériau est fait pour absorber la lumière mais n'est pas recommandé pour une exposition directe aux lasers haute puissance. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer