Produit ajouté au panier

6,35mm de Diamètre, Lentille Demi Bille en Rubis

×
Stock #49-566 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€41,50
Qté 1-10
€41,50
Qté 11+
€33,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Half-Ball Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.35
Gravité Spécifique (g/cm3):
3.98
Épaisseur (mm):
3.18
Force de Compression (psi):
300,000
Tolérance Diamètre (μm):
±2.54

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.77
Rayon R (mm):
3.18
Sphéricité (μm):
0.64

Environnement & durabilité

Point de Fusion (°C):
2053.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

Les Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis présentent une distance focale arrière très courte avec la commodité d'une surface plate pour un montage facile. Le saphir présente un indice de réfraction élevé et d'excellentes caractéristiques de transmission à large bande. Les Lentilles Demi-Billes (hémisphériques) en rubis sont plus faciles à voir et donc à manipuler pour des applications physiques. Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis sont très stables chimiquement et conviennent parfaitement aux environnements sévères, aux applications à haute température et aux applications nécessitant des points de fusion élevés. Les applications typiques comprennent la communication par fibre, l'endoscopie, la microscopie, les dispositifs de capture optique et les systèmes de mesure laser.