Produit ajouté au panier

6,11" LED Diffuselite Forte Intensité, 625nm, Strobo

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

×
Stock #83-270 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.765,00
Qté 1+
€1.765,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
DL097-625-I3
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
12.00
Nombre de Chaînes:
2.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Diffuse
Mode d'Éclairage:
Strobed

Propriétés physiques et mécaniques

Hauteur (mm):
161.00
Diamètre Externe (mm):
227.00
Couverture de Champ (mm):
160.00

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00
Distance de Travail (mm):
13 - 75
Distribution Lumineuse (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

Electrical

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 65

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Excellents pour les surfaces d'éclairage incurvées
  • Bien adaptés à l'inspection de petits objets spéculaires
  • Intensité variable, signal stroboscopique possible

Les Illuminateurs LED Diffuselite de Advanced Illumination sont excellents pour l'inspection de petits éléments réfléchissants. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne. La distribution de lumière projetée est de ±10% bord à bord. Les modèles de 3,35" et de 6,35" comprennent des LEDs très lumineuses.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer