Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande à Blocage Élevé OD 8, 632 nm CWL, 6 x 6 mm

6x6mm OD8 High Blocking Bandpass Filter

6x6mm OD8 High Blocking Bandpass Filter

×
Stock #26-722 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€190,00
Qté 1+
€190,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
qPCR
Fluorophore Compatible:
Cy5 Excitation

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
6.0 x 6.0 +0.0/-0.25
Ouverture Utile CA (mm):
≥5.4 Dia. (Centered)
Épaisseur (mm):
2.00 (Nominal)
Construction:
Unmounted
Bords:
Painted opaque flat black

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0 ±5
Densité Optique OD:
≥8.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
632.00 ±1.6
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
18.00 (Nominal)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission Min. (%):
≥95
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Blocage (nm):
350 - 850
Cone Half Angle (°):
5
Wavelength Accuracy (%):
±0.25

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
>100
Durabilité:
MIL-PRF-13830B
Durabilité Environnementale:
MIL-STD-810E, SECTION 507.3, PROCEDURE III - AGGRAVATED CYCLE, 10 CYCLES
Coating Solubility and Cleaning:
MIL-C-48497A, IMMERSION IN ACETONE AND ALCOHOL

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Blocage ≥OD 8 et pic de transmission minimum de >95% dans la bande passante
  • Conçus pour les fluorophores courants de la qPCR
  • Filtres d’excitation et d’émission disponibles

Les Filtres Passe-Bande de Fluorescence OD 8 offrent un blocage OD élevé ≥8 dans leur bande de blocage tout en offrant une transmission élevée dans leur bande de transmission. Ces filtres interférentiels à traitement dur se caractérisent par une cohérence spectrale de haute précision et permettent d'obtenir des performances de système signal/bruit de premier ordre et une faible diaphonie. Ils sont disponibles en aluminium anodisé noir ou non montés en plaquettes de 6 x 6 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Les Filtres Passe-Bande de Fluorescence OD 8 sont des composants idéaux pour les applications reposant sur la détection de la fluorescence et nécessitant un nettoyage spectral précis, comme les systèmes de diagnostic biomédical, y compris les séquenceurs d'ADN et les analyseurs de réaction en chaîne de la polymérase (PCR). Ces filtres sont conçus avec des bandes passantes pour l'excitation et l'émission de fluorescence des fluorophores courants de la qPCR, à savoir FAM, HEX, ROX et Cy5.

Remarque : Contactez-nous pour des tailles et longueurs d’onde personnalisées.

Informations Techniques

Overlay FAM Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay FAM Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay HEX Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay HEX Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay ROX Absorption and Emission with Excitation and Emission
Overlay ROX Absorption and Emission with Excitation and Emission
Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters