Produit ajouté au panier

Spot Lumineux LED, 630 nm

×
Stock #63-337 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,00
Qté 1+
€540,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie LED (heures):
100,000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
35.00
Hauteur (mm):
29.5

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
30.00
Longueur d'Onde (nm):
630.00
Taille du Spot à 50mm de Distance de Travail (mm):
10.00
Irradiance @ 50mm (W/m2):
1000.00

Electrical

Courant d'Entrée Maximum:
400mA

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433

Filetage & montage

Filetage:
M3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description Produit

#59-433 Universal Power Supply and #59-371 DC Current Controller are required for operating all spot lights. #63-342 Area and Spot Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.

Les Spots Lumineux LED Compacts fournissent une illumination à forte intensité nécessaire aux applications biomédicales, à fluorescence, stroboscopiques et de vision industrielle. Chaque module LED contient quatre filetages M3 sur un cercle de diamètre de 29mm. L'alimentation universelle qui accepte une entrée de 90 - 245V AC, est livrée avec des adaptateurs pour les Etats-Unis, l'Europe et le Royaume Uni. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24V.

Remarque : Une alimentation universelle #59-433 et un régulateur de courant continu #59-371 sont requis pour le bon fonctionnement de tous les spots lumineux UV. Le dissipateur thermique #63-342 de l'éclairage de zone et de l'anneau lumineux est recommandé pour maintenir une bonne performance et optimiser la durée de vie de l'appareil.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Universal Power Supply 24V #59-433 €125,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Dissipateur Thermique pour Éclairage de Zone et Éclairage Linéaire LED #63-342 Fin de Série €77,00   Demande de Devis