Produit ajouté au panier

Éclairage de Zone LED, 630 nm

×
Stock #63-308 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€695,00
Qté 1+
€695,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie LED (heures):
100,000
Irradiance @ 100mm (W/m2):
228.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Géométrie:
Area Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
35.00
Hauteur (mm):
29.5

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
30.00
Longueur d'Onde (nm):
630.00
Angle de Divergence (°):
±9.2
Taille du Spot à 100mm de Distance de Travail (mm):
45.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description Produit

#59-433 Universal Power Supply is required for operation. #59-371 DC Current Controller is required for UV area lights. #63-342 Area and Spot Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.

Les Eclairages de Zone LED Compacts fournissent une illumination à forte intensité nécessaire aux applications biomédicales, à fluorescence, stroboscopiques et de vision industrielle. Chaque module LED contient quatre filetages M3 sur un cercle de diamètre de 29mm. L'alimentation universelle qui accepte une entrée de 90 - 245V AC, est livrée avec des adaptateurs pour les Etats-Unis, l'Europe et le Royaume Uni. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24 V.

Remarque : #59-433 Une alimentation universelle est requise pour le bon fonctionnement de l'appareil. #59-371 Le régulateur de courant continu est requis pour les éclairages de zones UV. #63-342 Le dissipateur thermique de l'éclairage de zone et de l'anneau lumineux est recommandé pour maintenir une bonne performance et optimiser la durée de vie de l'appareil.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Dissipateur Thermique pour Éclairage de Zone et Éclairage Linéaire LED #63-342 Fin de Série €77,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Universal Power Supply 24V #59-433 €125,00   Demande de Devis
  • En Stock