Produit ajouté au panier

60X DIN Achromatique, Objectif Microscope Standard International

×
Stock #33-440 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€172,00
Qté 1+
€172,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 160mm
Type:
Achromatic
Style:
Finite Conjugate

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.33
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.70
Diamètre Max. (mm):
25
Poids (g):
74.2

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
546
Distance Focale FL (mm):
2.70
Grossisse-
ment:
60X
Ouverture Numérique NA:
0.85
Profondeur de champ (μm):
1.01
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
0.30
Distance de Travail (mm):
0.15
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
20
Parfocal Length (mm):
44.85
Liquide d'Immersion :
N/A

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40
Humidité d'Utilisation:
Max 85% at 35°C with no condensation

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  •  À utiliser avec des microscopes à filetage RMS
  • Optiques traitées AR
  • Grossissements de 4X à 100X disponibles

 

Les Objectifs de Microscope selon Norme Internationale peuvent être utilisés avec la plupart des grandes marques de microscopes qui utilisent des filetages de monture RMS. Notre offre de produits comprend des objectifs standard DIN 45 mm avec des conceptions achromatiques et semi-planes. La conception achromatique assure une correction de couleur appropriée pour les sources de lumière blanche à large bande, tandis que les conceptions semi-planes ont une caractéristique supplémentaire pour créer le champ d'image le plus plat. Les Objectifs de Microscope selon Norme Internationale comprennent des optiques à traitement AR pour assurer une transmission maximale et réduire les réflexions internes dans l'assemblage optique. Tous les objectifs 20X à 100X ont des extrémités avant à ressort (rétractables) pour éviter d'endommager les lames. 

Remarque : L'immersion dans l'huile est recommandée pour tous les objectifs 100X avec une NA supérieure à 1,0 (#86-834).

Informations Techniques

Objectifs DIN Achromatique
Grossissement A B C
4X 23 mm 24 mm 21 mm
10X 44,3 mm 24 mm 21,5 mm
20X 47,5 mm 24 mm 22 mm
40X 48,5 mm 24 mm 22 mm
60X 48,1 mm 24 mm 22 mm
100X 48,5 mm 24 mm 22 mm
Objectifs DIN Micro-Plan
Grossissement A B C
4X 34,3 mm 25 mm 21,5 mm
10X 42,4 mm 25 mm 23 mm
40X 48,1 mm 25 mm 23 mm
100X 48,7 mm 25 mm 23 mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Huile d'Immersion à Basse Autofluorescence Olympus #86-834 €75,00   Demande de Devis
  • En Stock