Produit ajouté au panier

Film Polarisant Linéaire à 38% de Transmission (XP38), 600 x 450 mm

×
Stock #20-243 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€153,00
Qté 1-10
€153,00
Qté 11+
€130,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer
Remarque:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
23.6 x 17.7
Dimensions (mm):
600.0 x 450.0
Épaisseur (pouces):
0.007 ±0.001
Épaisseur (mm):
0.19 ±0.02
Tolérance Dimensionelle (mm):
±5.0
Construction:
Polarizing Film

Propriétés optiques

Rapport d'Extinction:
Up to 7,500:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 38.5 ±2
Parallel: 30.1
Crossed: <0.004
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.98
Transmission Variance after 1000 Hours (%):
<±5

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +70
Heat Resistance (°C x Hours):
70 x 240
Humidity Resistance (°C x Hours):
40 x 95% RH x 240

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • 38% de transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
  • Rapport d’extinction allant jusqu’à 7500:1
  • Excellent rapport coût-performances

Le Film Polarisant Linéaire pour le Visible (XP38) de Qualité Commerciale est un film polarisant en polymère gris neutre de haute qualité qui offre un équilibre entre une transmission élevée et un rapport d'extinction élevé. Offrant une transmission de 38% de la lumière non polarisée et un rapport d'extinction allant jusqu'à 7500:1 dans le spectre visible, ce film polarisant est idéal pour une gamme d'applications d'imagerie, de microscopie et d'affichage. Disponible en feuilles jusqu'à 600 x 900 mm, le Film Polarisant Linéaire pour le Visible (XP38) de Qualité Commerciale peut être découpé pour répondre aux besoins de toute application.

Remarque : L'axe de transmission est parallèle à la première des dimensions mentionnées.