Produit ajouté au panier

Réseau en Transmission DUV, 600 rainures/mm, angle de rainure 22°, 12,7 x 12,7 mm

DUV Transmission Gratings

DUV Transmission Gratings

×
Stock #73-797 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€580,00
Qté 1+
€580,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Transmission Diffraction Grating

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
12.70 x 12.70
Construction:
Ruled Grating
Épaisseur (mm):
2.00

Propriétés optiques

Traits par mm:
600
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 400
Angle Blasé (°):
22

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçus pour les longueurs d'onde de l'ultraviolet profond (DUV) entre 190 et 400 nm
  • Haute performance dans les environnements difficiles
  • Angles de diffraction multiples disponibles en formats carrés de 12,7 ou 25 mm

Les Réseaux en Transmission pour l’UV Profond (DUV) sont conçus pour s'étendre dans la gamme UV profonde, de 190 à 400 nm. Grâce à leur bonne stabilité environnementale et leur résistance à la solarisation, ces réseaux offrent des performances élevées et une grande durabilité pour les systèmes fonctionnant dans des environnements difficiles. Ces réseaux offrent une efficacité de diffraction de 20% pour les longueurs d'onde supérieures à 190 nm et jusqu'à 50% pour les longueurs d'onde comprises entre 200 et 240 nm. Les Réseaux en Transmission pour l’UV Profond (DUV) sont disponibles en version carrée de 12,7 et 25 mm avec une résolution de 300 à 1200 rainures/mm. Ces réseaux sont idéaux pour les applications qui nécessitent des solutions de haute performance, telles que la fabrication de semi-conducteurs et l'analyse des sciences de la vie.

Manipulation des réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation particulière et sont susceptibles d'être endommagés par les empreintes digitales et les aérosols. Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords.