Produit ajouté au panier

Lampe de Durcissement UV à 365nm, 6W, 230V

6 Watt, 230V, 365nm UV Curing Lamp, #86-805

×
Stock #86-805 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€318,00
Qté 1+
€318,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
365.00
Irradiance at 76.2mm (μW/cm2):
2300

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
6W, 230V

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Stands are not included, but recommended for hands free curing or analysis.
  • Modèles de 4 et 6 watts centrés à 365 nm
  • Supports disponibles pour un durcissement mains libres
  • Modèle portatif de haute intensité

Les Lampes de Durcissement UV Portatives sont des lampes de paillasse portables conçues pour une multitude d'applications, notamment la fluorescence de gels colorés, la stérilisation ou le durcissement UV. Ces lampes disposent de poignées ergonomiques comprenant un interrupteur marche/arrêt. Ces lampes sont portatives, avec une conception de haute intensité. Les Lampes de Durcissement UV Portatives sont idéales pour durcir rapidement tous les Adhésifs Optiques Norland d'Edmund Optics. Ces lampes sont disponibles en modèles de 4 et 6 watts centrés sur 365 nm.

Remarque: Les supports ne sont pas inclus mais recommandés pour un durcissement ou une analyse mains libres.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Tube de Remplacement à 365nm, 6W #86-806 €31,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support pour Lampe à 365nm, 6W #86-807 €196,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube de Remplacement à 365nm, 4W #86-802 €31,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support pour Lampe à 365nm, 4W #86-803 €79,00   Demande de Devis