Produit ajouté au panier

Objectif Varifocal 4K, Iris Manuel, Monture C, 6-10 mm FL

Image represents #22-825: Design will vary by stock number.

Image represents #22-825: Design will vary by stock number.

×
Stock #22-825 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.205,00
Qté 1+
€1.205,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Varifocal Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Manual Iris
Longueur (mm):
46.50
Diamètre Max. (mm):
59
Poids (g):
70

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
112 - 44
Distance de Travail (mm):
500 - ∞
Ouverture (f/#):
F/1.7 to closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.7"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Plage de distances focales de 4 à 10 mm pour un champ de vision horizontal jusqu’à 135°
  • Résolution 4K réelle, 12 mégapixels
  • Correction IR pour le jour ou la nuit

Les Objectifs Grand Angle 4K offrent une large gamme de champs de vision pour les applications nécessitant une longue distance de travail, et permettent une excellente résolution jusqu'à 12 mégapixels. Disponibles en versions auto-iris DC, P-iris et iris manuel, ces objectifs sont idéaux pour un large éventail d'applications, notamment la circulation intelligente (ITS), la télédétection, la sécurité et la robotique. Les objectifs sont corrigés en fonction de l'infrarouge pour une utilisation avec de véritables caméras jour/nuit, fournissant une image lumineuse dans les deux éclairages, visible et infrarouge, sans ajustement manuel. Les options de montage des objectifs comprennent la monture S (M12), la monture CS et la monture C, avec des versions motorisées et non motorisées disponibles.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Support de Filtre en Aluminium Haute Performance #22-829 €92,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 65 mm x 46 mm x 10 mm #22-830 €960,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 60 mm x 25 mm x 6 mm #22-831 €920,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 86 mm x 46 mm x 14 mm #22-832 €970,00   Demande de Devis