Produit ajouté au panier

Objectif Nikon 5X MTI LE Plan BF

See More by Nikon
5X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

5X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

×
Stock #29-220 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Qté 1+
€545,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MUD00055
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
5
Ouverture Numérique NA:
0.1
Profondeur de champ (μm):
27.16
Distance de Travail (mm):
31.0
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
60

Filetage & montage

Filetage:
M25x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Ouverture numérique élevée
  • Longue distance de travail
  • Distance parfocale de 60 mm pour des images claires

Les Objectifs Nikon CFI60 LE Plan EPI Corrigés à.l'Infini – Fond Clair sont conçus pour le système CFI60 de Nikon, un système optique propriétaire combinant l'optique à l'infini avec les performances supérieures du système optique CF.

 Avec une distance parfocale de 60 mm, ces objectifs offrent de longues distances de travail tout en conservant une ouverture numérique élevée et en produisant des images claires avec un contraste et une résolution élevés. Différentes options de grossissement sont disponibles, allant de 5X à 50X. Les Objectifs Nikon CFI60 LE Plan EPI Corrigés à l'Infini – Fond Clair sont idéaux pour les applications de microscopie industrielle telles que la propreté technique, l'évaluation de la qualité de l'acier et la métallographie.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Nikon 200mm Tube Lens #58-520 €476,00   Demande de Devis
  • En Stock