Produit ajouté au panier

Objectif Nikon 5X CFI TU Plan Fluor BD

See More by Nikon
5X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

5X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

×
Stock #29-224 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.120,00
Qté 1+
€1.120,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MUE42050
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
41.70
Diamètre Max. (mm):
36
Poids (g):
150.00

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
40.00
Grossisse-
ment:
5X
Ouverture Numérique NA:
0.15
Profondeur de champ (μm):
12.00
Distance de Travail (mm):
18.0
Parfocal Length (mm):
60

Filetage & montage

Filetage:
M32 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Lentille de Fresnel unique de Nikon
  • Longue distance de travail
  • Aberration chromatique fortement corrigée

Les Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir sont conçus pour être utilisés dans les systèmes à fond clair et à fond noir nécessitant une longue distance de travail. Dotés de la lentille de Fresnel à phase de Nikon, ces objectifs présentent une aberration chromatique hautement corrigée pour des images nettes et claires. Différentes options de grossissement sont disponibles, allant de 5X à 100X. Les Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir sont conçus pour être utilisés dans les systèmes à fond clair et à fond noir nécessitant une longue distance de travail.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Nikon 200mm Tube Lens #58-520 €476,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer