Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseur de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis®, 5X, 1064 nm

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders

×
Stock #59-129 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€920,00
Qté 1-4
€920,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
85.00
Poids (g):
129
Diamètre du Logement (mm):
46

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Ouverture d'Entrée (mm):
10
Ouverture de Sortie (mm):
33
Puissance d'Expansion:
5X
Gamme de Focalisation:
1.5m - ∞
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 3mm Input Beam
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1030 - 1100
Ajustement de la divergence:
Non-Rotating Optics

Filetage & montage

Filetage:
Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
  • L’ajustement de la divergence à l’aide d’une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau

Les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® TECHSPEC® sont dotés de conceptions optiques de haute performance qui ont été optimisés et testés pour les longueurs d'onde laser Nd:YAG. Ces expanseurs de faisceau offrent des performances limitées par diffraction sur de grands diamètres de faisceau d'entrée et de grands angles d'admission, éliminant le besoin d'un alignement critique. L’ajustement mécanique à l’aide d’une conception optique coulissante corrige les erreurs de divergence ou de collimation. En raison de l'absence d'images fantômes sur les surfaces internes, ces expanseurs de faisceau garantissent une compatibilité avec les lasers haute puissance. Les filetages de monture C et T des entrées et sorties des Expanseurs de Faisceau Raie Nd:YAG Laser Draconis® TECHSPEC® sont compatibles avec la gamme de composants aux montures filetées d'Edmund Optics. Le montage peut également être réalisé à l'aide d'une bride de fixation optionnelle. Ces expanseurs de faisceau laser sont idéaux pour toutes les applications Nd:YAG, y compris la découpe laser, le soudage ou le marquage.

Egalement disponibles : Expanseurs de faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC®. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande sont disponibles. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.
Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 530 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1060 nm, 1070 nm et 1075 nm.

Fixed Laser Beam Expanders

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.