Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, traité UV-AR, Penta Prisme Silice Fondue UV

×
Stock #49-020 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,00
Qté 1+
€100,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Penta Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur des Côtés (mm):
5.00

Propriétés optiques

Traitement:
UV-AR & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Angulaire (arcmin):
±1
Orientation de l'Image:
Right-Handed
Spécification du Traitement:
Entrance/Exit Faces: Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm, Ravg ≤0.75% @ 250 - 425nm, Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm
Reflecting Surfaces: Ravg >85% @ 250 - 700nm w/Black Overpaint
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 425
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Composant Optique pour Définir un Angle Droit
  • D'autres options de Penta Prismes sont Disponibles

Les Penta Prismes sont des prismes à 5 faces amenant une déviation de rayon de 90° et une image à droite. Les options avec traitement UV-AR offrent également des surfaces réfléchissantes aluminisées pour une plus grande efficacité. Un léger mouvement du prisme n'affecte pas l'angle droit réel sur lequel les rayons lumineux sont réfléchis, rendant le penta prisme l'outil optique idéal pour définir un angle droit dans un système optique. Les Penta Prismes TECHSPEC® en Silice Fondue UV sont fabriqués à partir de silice fondue UV qui possède une faible expansion thermique et une excellente transmission sur les gammes spectrales de l'UV, du visible et du proche infrarouge.

Informations techniques

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

>

 
Stock No. A B
#49-016 5.00mm 6.10mm
#49-020
#49-017 10.00mm 11.95mm
#49-021
#49-018 20.00mm 21.65mm
#49-022
#49-019 25.00mm 27.90mm
#49-023

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.