Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, Protected Silver Coated, N-BK7 90° Specialty Mirror

×
Stock #21-185 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€120,00
Qté 1-5
€120,00
Qté 6+
€95,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Right Angle Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
4.6
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
7.10
Longueur des Côtés (mm):
5.00

Propriétés optiques

Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000
Type de Traitement:
Metal
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
  • Variété de Tailles et Traitements Large Bande
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les Miroirs Spécialisés TECHSPEC® 90° sont construits à partir de prismes à angle droit possédant un traitement miroir sur les deux faces et une hypoténuse non traitée. Les surfaces miroir forment un angle précis à 90° qui est idéal pour séparer une image à partir d'un seul objectif sur deux caméras différentes, ou pour combiner deux images sur une seule caméra.

Informations Techniques

 
Stock No. Coating A B C
#49-412 Enhanced Aluminum (450-650nm) 5mm 7.1mm 5mm
#65-847 Protected Gold (700-10000nm)
#21-185 Protected Silver (450-10000nm)
#47-004 Enhanced Aluminum (450-650nm) 10mm 14.1mm 10mm
#47-237 Protected Gold (700-10000nm)
#21-186 Protected Silver (450-10000nm)
#49-413 Enhanced Aluminum (450-650nm) 15mm 21.2mm 15mm
#65-848 Protected Gold (700-10000nm)
#21-187 Protected Silver (450-10000nm)
#49-414 Enhanced Aluminum (450-650nm) 20mm 28.3mm 20mm
#65-849 Protected Gold (700-10000nm)
#21-188 Protected Silver (450-10000nm)
#47-005 Enhanced Aluminum (450-650nm) 25mm 35.4mm 25mm
#47-238 Protected Gold (700-10000nm)
#21-189 Protected Silver (450-10000nm)
#47-006 Enhanced Aluminum (450-650nm) 50mm 70.7mm 50mm
#47-239 Protected Gold (700-10000nm)
#21-190 Protected Silver (450-10000nm)
#47-309 Enhanced Aluminum (450-650nm) 75mm 106.1mm 75mm
#47-310 Protected Gold (700-10000nm)
#21-191 Protected Silver (450-10000nm)

Coating Curves

  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₛ 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₚ 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - R(avg) 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₛ à 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.