Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, N-SF11, Traité MgF2, Prisme Équilatéral

Equilateral Prisms

Equilateral Prisms

×
Stock #49-433 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,00
Qté 1-5
€100,00
Qté 6+
€90,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Equilateral Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de la Face (mm):
5.00
Longueur (mm):
5.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1

Propriétés optiques

Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Orientation de l'Image:
Dispersion
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
2.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéaux pour disperser la lumière
  • Tailles de 5 à 50 mm
  • Disponibles avec ou sans traitement antireflets
  • D'autres Prismes Équilatéraux sont disponibles

Les Prismes Équilatéraux TECHSPEC® ont trois angles égaux de 60° et sont souvent appelés prismes de dispersion. Les prismes équilatéraux sont idéaux pour des applications de séparation de longueurs d’onde et de dispersion de la lumiére. Ces prismes sont disponibles dans des tailles allant de 5 à 50 mm. Nos Prismes Equilatéraux TECHSPEC® sont proposés non traités ou avec une seule couche antireflet en MgF2. D'autres Prismes Équilatéraux sont disponibles.

Informations techniques

Coating Curves

  • Traitement MgF₂ (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.