Produit ajouté au panier

Fenêtre Hydrophobe, 5 mm de dia.

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #88-356 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,25
Qté 1+
€31,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Diamètre (mm):
5.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
1.10 ±0.1
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
480
Rapport de Poisson:
0.2
Module d'Élasticité de Young (GPa):
64

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
65.41
Traitement:
Hydrophobic (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.4% @ 425 - 675nm
Indice de Réfraction (nd):
1.472
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
3.25
Angle de Contact (°):
>107
Densité (g/cm3):
2.23

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Traitement répulsif à l’Huile et l’Eau
  • Parfaites pour les Environnements Industriels et Difficiles
  • Traitées Antireflet pour une réflexion < 0,5 % dans le Spectre du Visible

Les Fenêtres Hydrophobes sont conçues pour repousser l’huile (oléophobes) et d’autres liquides (hydrophobes), ce qui facilite le nettoyage et assure une transmission maximale de la lumière incidente. Les surfaces traitées hydrophobe mènent les liquides à former des gouttelettes au contact plutôt que d’être absorbées ou étalées sur la surface de l’objectif. Les fenêtres hydrophobe sont dotées de traitements antireflets afin de fournir moins de 0,5% de réflexion entre 425 et 675 nm. Ces fenêtres conviennent parfaitement aux environnements difficiles, aux appareils portatifs ou aux appareils de mesures biométriques.

Les fenêtres hydrophobes d'intérieur sont idéales pour les applications où l'on s'attend à un nettoyage ou à une abrasion, tandis que les fenêtres hydrophobes d'extérieur offrent une meilleure performance à des températures élevées et sous exposition directe à la lumière UV.

Informations Techniques

Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
5mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-551 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00