Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Fluorure de Lithium (LiF) Non Traitée, 5 mm de dia., 1 mm d’épaisseur

Lithium Fluoride (LiF) Windows

×
Stock #19-724 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Qté 1-10
€125,00
Qté 11+
€112,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Diamètre (mm):
5.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.10
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
102
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.33
Module d'Élasticité de Young (GPa):
64.97

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
97.29
Orientation Axiale:
Random
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.392
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
Planéité de Surface (P-V):
λ/2 @ 632.8nm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
150 - 6000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
37
Densité (g/cm3):
2.64

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
  • Excellente transmission UV sous vide (VUV)
  • Faible indice de réfraction

Les Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) offrent une transmission élevée et plate de 150 nm à 6 μm. Le fluorure de lithium présente une excellente transmission dans la gamme de longueurs d'onde de l'ultraviolet sous vide (VUV) de 150 à 200 nm. Le fluorure de lithium a également un faible indice de réfraction, ce qui permet d'utiliser ces fenêtres sans traitement antireflets (AR). Les Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) sont idéales pour être utilisées comme fenêtres de transmission UV dans les applications de spectroscopie, comme élément diffractant dans la spectrométrie à rayons X, ou comme fenêtres infrarouges pour les applications d'imagerie thermique.

Remarque : Le fluorure de lithium est sensible aux chocs thermiques et est agressé par l'humidité atmosphérique à des températures supérieures à 400°C.