Produit ajouté au panier

Galvanomètre/Scanner Optique Double-Axe Compact 506, ouverture de 5 mm, argent protégé

See More by ScannerMAX

5mm Aperture, Protected Silver, Compact 506 Dual Axis Galvanometer Scanner

5mm Aperture, Protected Silver, Compact 506 Dual Axis Galvanometer Scanner ScannerMAX Mach-DSP Digital Servo Driver (included with each galvanometer scanner)
×
Stock #16-037 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.500,00
Qté 1+
€2.500,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dual Axis
Numéro de Modèle:
ScannerMAX Compact 506

Propriétés physiques et mécaniques

Mirror Aperture (mm):
5
Dimensions (mm):
36.7 x 29.2 x 40.2 (of mount. Galvos protrude ~17mm)
Inertie du Rotor (gm-cm2):
0.014
Constante de Torque (dyne-cm/A):
18,400
Temps de Réponse 0,1° (µs):
200

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm
Traitement:
Protected Silver
Angle Balayé (°):
40 (Optical)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)

Electrical

Signal de Position (V):
±10
Courant - Crête (A):
Maximum: 10
Courant - RMS (A):
1.85 (Case @ 50°C)
Résistance de la Bobine (Ω):
1.8
Inductance de Bobine (μhenries):
280
Tension EMF (μV/°/s):
32.1

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
±24 VDC
Alimentation d'Énergie:
1 x #16-045
Europe (CE Marked): 2 x #14-571

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm

  • Configuration double-axe avec traitement en argent protégé

  • Scanners compacts, légers et peu coûteux

  • Scanners ScannerMAX Saturn Haute Performance également disponibles

Les Scanners Galvanométriques Double-Axe ScannerMAX Compact 506 sont conçus pour des applications sensibles aux coûts, nécessitant des scanners optiques compacts et légers qui ne font pas de compromis sur les performances. La série Compact 506 se caractérise par une construction robuste du rotor et une faible résistance des bobines, ce qui permet à ces galvanomètres d'atteindre des vitesses de balayage raisonnablement rapides sans produire de chaleur excessive. La conception brevetée du capteur de position confère à ces galvanomètres un rapport signal/bruit jusqu'à dix fois supérieur à celui des galvanomètres conventionnels, ce qui garantit un mouvement de haute qualité. Les Scanners Galvanométriques Double-Axe ScannerMAX Compact 506 à deux axes sont idéaux pour l'impression 3D en stéréolithographie (SLA), le LiDAR, les appareils médicaux portables et les applications de nettoyage au laser. Les scanners optiques avec une ouverture de miroir de 3, 5 et 10 mm sont disponibles avec un traitement en argent protégé ; veuillez nous contacter si votre application nécessite un scanner galvanométrique Compact 506 avec une ouverture de miroir ou un traitement personnalisé.

Les Scanners Galvanométriques ScannerMAX Compacts 506 sont pilotés par le servo-moteur Mach-DSP. Ce servo-moteur numérique est de taille compacte et contrôle simultanément les scanners de l'axe X et de l'axe Y. Le Mach-DSP peut être commandé par des signaux analogiques et numériques, et il est accessible et réglable à l'aide d'un logiciel d'interface graphique gratuit, qui comprend un générateur de motifs de test intégré, un oscilloscope et un analyseur de signaux dynamiques. Le servo-moteur Mach-DSP nécessite une alimentation de ±24 VDC.

Chaque Galvanomètre/Scanner Optique Double-Axe ScannerMAX Compact 506 est livré avec:

  • 2 galvanomètres de la série Compact 506
  • 1 support de l'axe -X- Y
  • 1 carte servo-moteur Mach-DSP
  • 2 câbles d'un mètre de long qui relient le galvanomètre au servo-moteur
  • 1 kit de câbles comprenant des câbles d'alimentation et d'entrée analogique

Informations techniques

CE QUI EST INCLUS AVEC VOTRE SCANNER SCANNERMAX
Numéro d'article Description
1 Câble de connexion entre le galvanomètre et la servocommande (1 avec les scanners à axe unique, 2 avec les scanners à deux axes)
2 Câble d'entrée numérique pour servocommande
3 Câble d'entrée analogique pour servocommande
4 Carte servocommande Mach-DSP
5 Galvanomètre
6 Pâte thermoconductrice
7 Câble d'alimentation
Contenu ScannerMAX

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-579 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-580 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-581 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-582 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-583 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-584 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-585 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-586 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique à Sortie Unique, 24 V DC, 4 A #14-571 €96,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur Laser/Galvo FB3 #21-970 €570,00   Demande de Devis