Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, Alum. Hyp. & Faces Traitées MgF2, P. Angle Droit Silice F. UV

TECHSPEC UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
Stock #47-791 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€114,00
Qté 1-5
€114,00
Qté 6+
€95,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Right Angle Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10 Legs
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
7.10
Longueur des Côtés (mm):
5.00

Propriétés optiques

Traitement:
MgF2 & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Angulaire (arcmin):
±5
Tolérance Pyramide (arcmin):
±5
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm
Legs: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700 nm
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Idéaux pour des applications à large bande
  • Disponibles avec les faces aluminisées et rraitées AR
  • Tailles de 5 à 50 mm
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV sont parfaits pour les applications à large bande. Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV TECHSPEC® sont constitués de silice fondue UV qui présente une faible expansion thermique et une excellente transmission sur les gammes spectrales de l'UV, du visible et de l'infrarouge proche. Les prismes sont disponibles dans des longueurs allant de 5 à 50 mm. 

Informations techniques

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.