Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, 1064nm, Cube Séparateur Polarisant à Raie Laser

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

×
Stock #48-576 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€242,00
Qté 1-5
€242,00
Qté 6+
€196,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcmin):
±3
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Rapport d'Extinction:
1000:1
Transmission Polarisation-P (%):
>95
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>99.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conçus pour des diodes laser communes et pour des lasers à état solide ou gazeux
  • Reflètent la lumière polarisée s et transmettent la lumière polarisée p
  • Rapport d'extinction élevé

Les Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser TECHSPEC® partagent de manière aléatoire les faisceaux polarisés en deux composantes orthogonales polarisées linéairement. La lumière polarisée s est réfléchie à un angle de 90° tandis que la lumière P-polarisée est transmise. Chaque séparateur est constitué d'une paire de prismes à angle droit de précision, cimentés l'un à l'autre de façon à réduire la distorsion du front d'onde transmis et à fournir un parallélisme excellent entre les faisceaux entrants et les faisceaux transmis. Les Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser TECHSPEC® sont conçus pour de nombreuses longueurs d'onde laser courantes et présentent un rapport d'extinction élevé. Ces séparateurs de faisceau sont conçus pour les applications courantes des lasers à diode, à gaz et à état solide.