Produit ajouté au panier

560nm, Lame d'Onde λ/4 en Polymère

Polymer Waveplates (Retarders)

×
Stock #90-940 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€448,00
Qté 1-5
€448,00
Qté 6+
€359,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Polymer Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Parallélisme (arcmin):
3.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Birefringent Polymer Stack

Propriétés optiques

Traitement:
Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
560
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Retard:
λ/4
Tolérance de Retard (nm):
±10 @ 560
Ordre de Retard:
0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Véritable lames à retard d'ordre zéro
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Nombreuses longueurs d'onde et conceptions achromatiques disponibles

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Polymère sont des alternatives durables et peu onéreuses aux lames d'onde en quartz qui comportent un film polymère biréfringent mince, intercalé entre deux fenêtres en verre. Ces lames à retard sont conçues pour agir comme de véritables lames à retard d'ordre zéro, offrant des performances stables dans le décalage de longueur d'onde et pour de grands angles d'incidence. Ces lames à retard, ou lames d'onde, également appelées retardateurs, ne sont pas recommandées pour une utilisation laser haute puissance, ou pour des changements de température extrêmes, en raison de leur construction cimentée et leur matériau plastique biréfringent. Les Lames d'Onde en Polymère ont une retardance de λ/4 et λ/2. Elles sont proposées de 405 à 650 nm.  

Remarque : L'axe rapide est marqué sur le bord du verre.