Produit ajouté au panier

Protecteur de Débris Laser, dia. 55 mm, NIR I

Laser Debris Shields

×
Stock #37-676 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Qté 1-5
€110,00
Qté 6+
€95,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Break Edges
Ouverture Utile CA (mm):
46.75
Diamètre (mm):
55.00 ±0.1
Épaisseur (mm):
1.50 +0.15/-0.00
Parallélisme (arcmin):
<45
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Rapport de Poisson:
0.16
Bords:
Fine Ground

Propriétés optiques

Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Quartz
Qualité de Surface:
40-20
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/2 (70% of Dia.)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Nombre d'Abbe (vd):
67.8

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52
Densité (g/cm3):
2.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Bouclier protecteur pour les systèmes optiques
  • Tailles de 50 mm à 134 mm
  • Options non traitées et traitées raie laser disponibles

Les Protecteurs de Débris Laser, également appelés verre de protection laser, sont conçus pour être utilisés dans les applications d’usinage au laser et peuvent considérablement améliorer la longévité d’assemblages optiques complexes d’un système. Ces protecteurs, fabriqués en silice fondue ou en quartz fondu durable offrent une transmission et une protection optimales dans les environnements de fabrication difficiles. Les Protecteurs de Débris Laser sont disponibles soit sans traitement, soit avec une variété de traitements antireflets raie laser Nd:YAG qui fournissent une réflectivité inférieure à 0,25% par surface, soit avec un traitement NIR I à large bande avec une réflectivité inférieure à 0,5 % par surface.

Optiques Laser

Informations Techniques

Sample Measurement Results
Sample Measurement Results

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00