Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré, 550 nm, 12,7 mm de dia.

Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré – traitements diélectriques haute performance – matériaux conformes à RoHS.

Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré

×
Stock #15-446 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,00
Qté 1-10
€44,00
Qté 11+
€39,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 ±0.127
Épaisseur (mm):
1.10 ±0.10
Ouverture Utile (%):
90
Résistance Physique:
MIL-C-48497

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
≥5.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
550.00 ±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Dielectric
Indice de Réfraction (nd):
1.77
Bande de Coupure (nm):
200 - 515
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
>90 (typical)
Bande de Transmission (nm):
570 - 2500
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2500

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-100 to +400
Durabilité Environnementale:
MIL-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Filtres passe-haut à traitement diélectrique
  • Transmission typique >90% et blocage >OD 6
  • Construction 100% respectueuse de l’environnement, conformité RoSH
  • Longueurs d'onde de coupure cut-on de 320 à 1000 nm

Les Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré sont dotés de traitements diélectriques qui offrent de larges bandes de réflexion et de transmission avec des coupures brusques. Contrairement aux filtres en verre coloré qui bloquent les longueurs d'onde indésirables par absorption, ces filtres assurent un blocage par réflexion, ce qui rend leur performance indépendante de l'épaisseur. Ces filtres sont construits à partir de matériaux 100% écologiques et conformes à la directive RoHS, et leur processus de fabrication permet de proposer des options personnalisées non disponibles pour le verre coloré, notamment des longueurs d'onde de coupure et des dimensions plus importantes spécifiées par le client. Les Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré sont idéaux pour la surveillance de l'environnement, les tests immuno-diagnostiques, l'analyse de l'ADN et les applications nécessitant des matériaux conformes à la directive RoHS. Une large gamme de températures de fonctionnement de 100 à +400°C permet également une utilisation dans des conditions environnementales difficiles.

Informations Techniques

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €18,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
12,7mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-556 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 12,5 / 12,7 mm de DI Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00