Produit ajouté au panier

532nm High Performance Laser Line Filter 12.5mm Dia

High Performance Laser Line Bandpass Filters

×
Stock #47-493 3-4 jours
×
Bandes passantes supplémentaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€368,00
Qté 1+
€368,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Ouverture Utile CA (mm):
≥10
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Résistance Physique:
MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
Épaisseur du Substrat (mm):
2.0 ±0.1

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Largeur de Bande (nm):
2.0
Déviation de Faisceau (arcsec):
<11
Gamme de Blocage OD 5 (nm):
447 - 527 & 537 - 699
Gamme de Blocage OD 6 (nm):
489 - 524 & 540 - 585
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
532.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
2.02 - 3.72
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Fluorescence N-BK7 or equivalent
Transmission Min. (%):
>90
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
>90
Gamme de Blocage (nm):
447 - 527 & 537 - 699
Front d'Onde Transmis, P-V:
¼ @ 633nm

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
3.5 ±0.1

Environnement & durabilité

Dépendence Température (ppm/°C):
<5
Durabilité Environnementale:
MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Ultra-Haute Transmission >90%
  • FWHM Typiquement Etroite <0.38% de Longueur d'Onde Laser
  • Performance Hors du Commun et Fiabilité

Nos filtres à raie laser à haute performance indiquent le nouveau standard en performance et fiabilité de filtre passe-bande. Fabriqué en utilisant une technologie d'injection de faisceaux d'ions, ces filtres atteignent une transmission >90% à la longueur d'onde laser de conception, et offrent un blocage >5.0 OD à juste ±1% de la longueur d'onde laser. Ces filtres sont idéaux pour une instrumentation de fluorescence à base laser, spectroscopie Raman, et systèmes analytiques et médicaux. Conçus pour offrir une transmission maximale d'émission stimulée tout en éliminant l'émission spontanée, ces filtres sont le parfait complément des filtres Passe-Haut Raie Laser et Filtres Rugate Notch.

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 0,1 J/cm2 à 532 nm, 10 ns.