Produit ajouté au panier

532 nm Longueur d’Onde Centrale, 25,4 mm Dia., Filtre Passe-Bande Ultra Étroite OD 6

Ultra Narrow Bandpass Filters

Ultra Narrow Bandpass Filters
×
Stock #36-640 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.535,00
Qté 1-9
€1.535,00
Qté 10+
€1.391,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter
Remarque:
Filter Design: Multi-Cavity

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40
Ouverture Utile CA (mm):
21.30
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur du Substrat (mm):
2.00

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
6.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
532.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
1.20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission Min. (%):
>95
Traitement:
Hard Coated
Transmission (%):
Tabs >95% @ 532nm (nominal)
Gamme de Blocage (nm):
200 - 520, 544 - 1200

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
5.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Bandes plus étroites et transmissions plus élevées disponibles
  • Blocage extrêmement élevé allant jusqu’à 10 OD
  • Tolérances CWL aussi limitées que 0,05 nm

Les Filtres Passe-Bande Ultra Étroite à Traitement Dur sont parfaits pour être utilisés comme filtres raie laser, de nettoyage laser ou d’excitation laser dans des applications médicales et laser exigeantes. Ces filtres sont fabriqués à l’aide de procédés de dépôt assisté par plasma de pointe qui garantissent une haute résistance aux dommages laser et une performance élevée sur une longue durée. Selon la gamme de longueurs d’onde et les exigences du système, ces Filtres Passe-Bande Ultra Étroite à Traitement Dur offrent un pic de transmission jusqu’à 98%, un blocage allant jusqu’à 10 OD, des tolérances de longueur d’onde centrales aussi basses que 0,05 nm, des largeurs de bande à mi-hauteur (FWHM) < 1 nm et des coupures extrêmement nettes avec un profil de bande passante ultra-plat. La microscopie à fluorescence, la cytométrie en flux, le PCR en temps réel ou le séquençage ADN sont quelques applications typiques.

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.