Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR sont des éléments optiques diffractifs (DOE) qui transforment un faisceau laser d’entrée de profil gaussien en un anneau d’énergie. Ces éléments optiques sont composés de pas de phase en spirale, dont le schéma contrôle la phase du faisceau transmis. Une lentille optique peut être utilisée pour focaliser l'anneau d'énergie généré tout en maintenant le profil du faisceau. Les Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR sont conçues pour fonctionner avec des faisceaux d'entrée gaussiens monomodes collimatés (TEM00), les convertissant en un mode TEM01 à symétrie axiale. Ces lames sont disponibles avec des conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 nm et les lasers Yb:YAG de 1030 nm. Les applications typiques comprennent les coronographes solaires, l'astronomie, la microscopie à haute résolution, le soudage laser, les pinces optiques et l'optique quantique.
Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.
Edmund Optics propose une gamme d'éléments optiques diffractifs de HOLO/OR pour les applications laser, notamment :
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.