Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Polariseur Raie Laser à Couche Mince, 532 nm, 12,5 mm

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
Stock #86-709 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€305,00
Qté 1-5
€305,00
Qté 6+
€266,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
11.25
Diamètre (mm):
12.50
Épaisseur (mm):
6.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.25
Construction:
Thin Film Dielectric
Ouverture Utile (%):
90

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45 ±2
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Rapport d'Extinction:
10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
>98 (P-Polarization)
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  •  Rapport d'extinction élevé de 10 000:1
  • Angle d’incidence de 45°
  • Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe

Les Polariseurs Raie Laser à Couche Mince TECHSPEC sont utilisés pour transmettre la lumière polarisée P tout en reflétant la lumière polarisée S. Ces polariseurs à traitement diélectrique en couches minces combinent des seuils de dommage laser élevés avec des rapports d'extinction élevés pour une performance optimale dans une gamme d'applications laser. Le substrat en silice fondue UV optimise la performance, tandis que le traitement antireflet dur à haute résistance rend ces polariseurs durables faciles à nettoyer et à positionner. Les Polariseurs Raie Laser à Couche Mince TECHSPEC ont un angle d'incidence de 45°. Ces polariseurs sont disponibles pour les longueurs d'onde laser courantes.

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.