Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Silice Fondue AR à Double Bande, 532 et 1064 nm, 76,2 mm

×
Stock #20-451 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€810,00
Qté 1-5
€810,00
Qté 6+
€650,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Line Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
68.58
Diamètre (mm):
76.20 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
12.70 ±0.20
Parallélisme (arcmin):
<3
Bords:
Fine Ground

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Dual-Band (532, 1064nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.10% @ 1064nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532, 1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
10-5
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz; 15J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Propriétés des matériaux

Fused Silica Grade:
7980 0A

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement antireflets à double bande 532 et 1064 nm
  • Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
  • Idéales pour les systèmes Laser Nd:YAG
  • Substrats de fenêtre laser non traités disponibles

Les Fenêtres Laser Antireflets (AR) à Double Bande TECHSPEC® possèdent des traitements AR de haute performance conçus pour être utilisés dans des applications laser à longueurs d'onde multiples.  Les traitements antireflets sur les deux surfaces présentent une réflexion <0,25% à 532 nm et <0,1% à 1064 nm, ce qui augmente considérablement la transmission du laser. Ces fenêtres laser ont une stabilité thermique excellente, une planéité de surface de précision de λ/10 et une qualité de surface de 10-5, minimisant ainsi la distorsion aux faisceaux transmis. Les Fenêtres Laser Antireflets (AR) à Double Bande TECHSPEC® sont disponibles dans des tailles impériales standard pour une intégration aisée dans les systèmes laser existants et sont idéales pour les applications Nd:YAG, y compris celles utilisées dans les systèmes laser esthétiques. Contactez-nous si votre application nécessite un traitement ou un design personnalisé.

Remarque : Les valeurs des seuils de dommage sont testées indépendamment.

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.